The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KWE17B

Paroi de fermeture Hager pour KXA16ND, KXA10ND bride N bleu KWE17B

EAN
3250613931308
E-nr.
158 910 759
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
1.65 CHF
/ pc. *
1.65 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Paroi de fermeture Hager pour KXA16ND, KXA10ND bride N bleu

KWE17B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
  • KXA10ND

    Borne de sectionnement-neutre, 10mm², 400V/45A, connection à vis

    7.85 CHF  / pc.*
  • KXA16ND

    Borne de sectionnement-neutre, 16mm², 400V-62A, connection à vis

    8.85 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Code RAL
    5002
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KWE17B
PDF
Hager Rapport RoHS KWE17B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KWE17B | Hager Suisse

    Image produit KWE17B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KWE17B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KWE17B

    Plaque d'extrémité p. KXA16ND ,KXA10ND, Couleur: bleu

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group