The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à enfi­chage et acces­soires
  • KWE09G
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Paroi de fermeture Hager pour KYA02LH4 brides L 2.5mm² gris KWE09G

Paroi de fermeture Hager KWE09G, pour KYA02LH4
EAN
3250613931773
E-nr.
158 940 339
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
0.75 CHF
/ pc. *
0.75 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Paroi de fermeture Hager pour KYA02LH4 brides L 2.5mm² gris

KWE09G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion traver­sant 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion traver­sant
  • KYA02LH4

    Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis

    2.45 CHF  / pc.*

Produits liés

  • KYA02LH4

    Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis

    2.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KWE09G
PDF
Hager Rapport RoHS KWE09G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KWE09G | Hager Suisse

    Image produit KWE09G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KWE09G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KWE09G

    Plaque d'extrémité pour KYA02LH4, Couleur: gris

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KYA02NH2 - Borne de passage Hager 2.5mm², 2×N, 800V/24A, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02NH2
    Borne de passage-neutre, 2, 5mm², 800V/24A, 2point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    1.85 CHF
    / pc. *
    1.85 CHF
    / pc. *
  • 2
    KYA02E2 - Borne de passage Hager 2.5mm², 2×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02E2
    Borne de terre, 2, 5mm², 2 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    4.50 CHF
    / pc. *
    4.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    KYA02I5 - Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/L/PE, enfichable
    KYA02I5
    Borne d'installation, 2x passage- phase / 1x PE, 2, 5mm², connection sans vis
    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    KYA02LH4 - Borne de dérivation Hager 2.5mm² 4×L, 800V/24A, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02LH4
    Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    2.45 CHF
    / pc. *
    2.45 CHF
    / pc. *
  • 5
    KYA04E3 - Borne de dérivation Hager 4mm², 3×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA04E3
    Borne de terre, 4mm², 3 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    5.25 CHF
    / pc. *
    5.25 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group