EAN
4012740874304
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
33.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur profilé
    600 mm
  • Largeur profilé
    50 mm
  • Charge auto­risée ( CPS )
    15 kN
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.