The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Borniers à vis et acces­soires
    • KR05BE
    Marqueurs vierges pour equerre d'extrémité, non imprimées, 4 feuilles de 12 bandes, pour 48 equerre d'extrémité
    EAN
    3250610134344
    E-nr.
    158 900 109
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Borniers à vis et acces­soires
    • Borniers à enfi­chage et acces­soires
    • Voir plus

    Marqueurs vierges pour equerre d'extrémité, non imprimées, 4 feuilles KR05BE

    Prix*
    21.60 CHF
    / pc. *
    21.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Marqueurs vierges pour equerre d'extrémité, non imprimées, 4 feuilles

    KR05BE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Butée d'arrêt 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Butée d'arrêt
    • KR02EW

      Butée d'arrêt 35 mm², sans vis

      0.95 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • KR01EW

      Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

      2.80 CHF  / pc.*
    • KR02EW

      Butée d'arrêt 35 mm², sans vis

      0.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      33,3 mm
    • Largeur
      5 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KR05BE
    PDF
    RoHS report KR05BE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KR05BE | Hager Suisse

      Image produit KR05BE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR05BE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KR05BE

      Marqueurs de groupe pour butée d'arrêté, KR02SIN, KR01HC, non imprimés - 48 pcs

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR040B - Connecteur transversal isolé 4 mm², double, pour bornes de passage à vis
      KR040B
      Contact de pontage, horizontal, 4mm², 2x, connection à vis
      Prix*
      1.45 CHF
      / pc. *
      1.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      KR025SPE - Borne de passage PE 2.5 mm², SNAP IN, ouvert d'un côté
      KR025SPE
      Borne de terre, 2, 5mm², SNAP-IN
      Prix*
      4.90 CHF
      / pc. *
      4.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      KR060SPE - Borne de passage PE 6 mm², SNAP IN, ouvert d'un côté
      KR060SPE
      Borne de terre, 6mm², SNAP-IN
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      KR01AP - Plaque d'extrémité pour borne de passage, technique de vis, 2.5-10 mm², L/N/PE
      KR01AP
      Plaque d'extrémité pour 2, 5-10 mm², Couleur: beige
      Prix*
      0.70 CHF
      / pc. *
      0.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      KR025B10 - Connecteur transversal isolé 2,5 mm², 10 fois, pour bornes de passage à vis
      KR025B10
      Contact de pontage, horizontal, 2, 5mm², 10x, connection à vis
      Prix*
      4.25 CHF
      / pc. *
      4.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group