EAN
7611919007573
E-nr.
806 995 104
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
N5
37.40 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    5 P
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    36 mm
  • Hauteur produit installé
    19 mm
  • Longueur
    131 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    16mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 mm²
  • Quan­tité de barre/­pôle du jeu de barres
    1
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    70
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.