The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KN035

Alimentation Tertio 3LNPE droite KN035

EAN
7611919007610
E-nr.
806 997 074
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
N5
Prix*
158.50 CHF
/ pc. *
158.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Alimentation Tertio 3LNPE droite

KN035

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    126 mm
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    12 - 12 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Distance des barres omnibus
    10 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Système de jeu de barres
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    5
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Matière
  • Code RAL
    7030

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
2,66 MB
Hager déclaration REACH KN035
PDF
Hager Rapport RoHS KN035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KN035 | Hager Suisse

    Image produit KN035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KN035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KN035

    Fiche technique du produit fr-CH 2025-12-06

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour tertio | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour tertio

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    717,56 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group