EAN
7611919007719
E-nr.
806 997 024
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
N5
Prix*
33.30 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Matières
  • Matière
    mélange de maté­riaux
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    70mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 / 70mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.