EAN
3250613840228
E-nr.
806 997 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
N5
Prix*
16.00 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Dimen­sions
  • Largeur produit installé
    81 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    mélange de maté­riaux
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3,5Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    16 / 35mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.