The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KN021
    EAN
    7611919008167
    E-nr.
    806 997 094
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    N5

    Alimentation Tertio 3LNPE 100A KN021

    Prix*
    108.00 CHF
    / pc. *
    108.00 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Alimentation Tertio 3LNPE 100A

    KN021

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      81 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      12 - 12 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      5 mm
    • Distance des barres omnibus
      10 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Système de jeu de barres
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      5
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    Matière
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    Hager déclaration REACH KN021
    PDF
    Hager Rapport RoHS KN021
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KN021 | Hager Suisse

      Image produit KN021

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KN021 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KN021

      Alimentation 100A 3LNPE

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour tertio | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour tertio

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      717,56 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group