Borne en laiton, 1x25mm² 3x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM06E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles1 P
-
Courant assigné nominal60 A
-
Longueur53 mm
-
Largeur produit installé5 mm
-
Couleurvert/jaune
-
MatièreLaiton
-
Type de connexionvis
-
Nombre de sorties5
-
Nombre d'entrées1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KM06E
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour KM06E
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
PDF395 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KM06E
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour KM06E
PDF190 KBDéclaration UE de conformité pour KM06E
PDF235 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KM06E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KM06E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com