The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • KDS563A
    Peigne de raccordement Hager quickconnect, nombre de pôles 2(LN), nombre de phases 3, type de raccordement électrique fourche, section 10 mm², courant permanent assigné Iu 63 A, longueur 215 mm, convient pour nombre d'appareils 6, couleur gris
    EAN
    3250613710095
    E-nr.
    805 998 074
    VPE
    42 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Jeux de barres et acces­soires

    Peigne de raccordement Hager QC 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N KDS563A

    Prix*
    22.10 CHF
    / pc. *
    22.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Peigne de raccordement Hager QC 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N

    KDS563A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
    • KZ059

      Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

      2.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      3P+N
    Dimen­sions
    • Longueur
      215 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec fourche
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      12

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDS563A
    PDF
    Hager Rapport RoHS KDS563A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KDS563A | Hager Suisse

      Image produit KDS563A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KDS563A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KDS563A

      Barre 12 modules 63A L1N-L2N-L3N - L1N-L2N-L3N QuickBusbar

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN | Hager Suisse

      ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      269,70 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KDN383B - Peigne de raccordement Hager 3P 3L fourche 16mm² 80A 1000×56mm blanc
      KDN383B
      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 48C pour disjoncteur 3P + auxiliaire 0.5M
      Prix*
      87.20 CHF
      / pc. *
      87.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      KDN463BZ - Peigne de raccordement Hager 3P+N 10mm² pour ARFxxxD 24 modules
      KDN463BZ
      Barre 24mod 3P+N avec 1mod d'espace (L1N-space-L2N-space-L3N-space)
      Prix*
      49.15 CHF
      / pc. *
      49.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      KDN263AZS - Peigne de raccordement Hager 2P 10mm² pour ARFxxxD a.contact auxiliaire 10 mod.
      KDN263AZS
      Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)
      Prix*
      22.75 CHF
      / pc. *
      22.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      KDN263AZ - Peigne de raccordement Hager 2P 10mm² pour ARFxxxD 12 modules
      KDN263AZ
      Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)
      Prix*
      22.75 CHF
      / pc. *
      22.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      KCF563L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1N-L2N-L3N
      KCF563L
      Barre verticale 63A Gauche L1N-L2N-L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
      Prix*
      39.45 CHF
      / pc. *
      39.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group