Borne de barre 10mm²-50mm² pour barres 12x5mm pour conducteurs en alu et cuivre K96N
EAN
4010330712586
E-nr.
158 970 829
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
19.15 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple10 - 50 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 - 50 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage20 - 20 Nm
Dimensions
-
Hauteur de barre du jeu de barres12 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 5 mm
-
Hauteur25,10 mm
-
Largeur25,10 mm
-
Profondeur62 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal150 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com