Borne de barre 50-150mm²,p. 12x5/10mm • K96K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Tech­nique de raccor­de­ment
            • Bornes de jeu de barres
            • K96K
            K96K - Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm
            K96K - Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm

            Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm

            K96K

            K96K - Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm
            K96K - Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm K96K

            EAN
            4010330710780
            E-nr.
            158 971 249
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            K3
            Prix*
            46,10 CHF
            / pc. *
            46.10 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              50 - 150 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              50 - 150 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              15 - 15 Nm
            Dimen­sions
            • Hauteur de barre du jeu de barres
              12 mm
            • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
              5 - 10 mm
            • Hauteur
              19,50 mm
            • Largeur
              34 mm
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              275 A

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration K96K (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration K96K (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              R-K120/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 16…120mm²
              R-K120/10
              Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 16-120mm²
              Prix*
              7.55 CHF
              / pc. *
              7.55 CHF
              / pc. *
            • 2
              R-K120/5 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 5mm section de câble 16…120mm²
              R-K120/5
              Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 5mm 16-120mm²
              Prix*
              6.60 CHF
              / pc. *
              6.60 CHF
              / pc. *
            • 3
              R-K16/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 1.5…16mm²
              R-K16/10
              Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 1.5-16mm²
              Prix*
              2.80 CHF
              / pc. *
              2.80 CHF
              / pc. *
            • 4
              R-K16/5 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 5mm section de câble 1.5…16mm²
              R-K16/5
              Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 5mm 1.5-16mm²
              Prix*
              1.60 CHF
              / pc. *
              1.60 CHF
              / pc. *
            • 5
              R-K35/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 4…35mm²
              R-K35/10
              Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 4-35mm²
              Prix*
              4.10 CHF
              / pc. *
              4.10 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group