Borne pour barre collectrice Hager 4…35mm², pour Cu 12…40×10mm K96J
EAN
4010330711800
E-nr.
158 970 729
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
6.70 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 35 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
Dimensions
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
-
Hauteur26,50 mm
-
Largeur16,50 mm
-
Profondeur38,50 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal270 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com