The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • HZT611
    EAN
    3250613303518
    E-nr.
    807 998 004
    VPE
    3 Pièces

    Adaptateur barre collectrice Hager 100A pour disjoncteur 1P L1 HZT611

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur barre collectrice Hager 100A pour disjoncteur 1P L1

    HZT611

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      27 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      5 - 10 mm
    • Distance des barres omnibus
      40 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type de pôles
      1P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      90%/20°C - 50%/40°C
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 80 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HZT611
    PDF
    Hager Rapport RoHS HZT611
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HZT611 | Hager Suisse

      Image produit HZT611

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HZT611 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HZT611

      Adaptateur pour disjoncteur SLS 1P sur JdB L1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image notice adaptateurs HZT pour disjoncteurs SLS | Hager Suisse

      notice adaptateurs HZT pour disjoncteurs SLS

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      886,16 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group