![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Accessoire de cadenassage 1P ou 3P HZT532
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Tenue aux vibrations et chocs50 secousses (DIN VDE 0641-21 §9.13)
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Température de service-25…55 °C
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HZT532
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HZT532
URL -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HZT532 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HZT532 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com