capot de verouillage multifonctionnel 3P pour SLS HZT531

EAN
3250613303181
E-nr.
807 999 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
M4
Prix*
7.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Utili­sa­tion
  • Tenue aux vibra­tions et chocs
    50 secousses (DIN VDE 0641-21 §9.13)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…80 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.