The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Acces­soires h3+
    • HYW061H
    EAN
    3250613155971
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Acces­soires h3+

    CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P630 4P HYW061H

    Prix*
    43.85 CHF
    / pc. *
    43.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P630 4P

    HYW061H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HYW061H
    PDF
    Hager Rapport RoHS HYW061H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HYW061H | Hager Suisse

      Image produit HYW061H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HYW061H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HYW061H

      CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P630 4P

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-10-30 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Guide

      Image Technical catalogue | Hager Suisse

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

      Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HXA015H - Bobine manque tension 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA015H
      Bobine manque tension 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Prix*
      114.50 CHF
      / pc. *
      114.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      HTD210H - Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
      HTD210H
      Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
      Prix*
      262.00 CHF
      / pc. *
      262.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HXD068H - Câble interverrouillage électrique (h400-h630-x630-P630-h800-h1000)
      HXD068H
      Câble interverrouillage électrique (h400-h630-x630-P630-h800-h1000)
      Prix*
      38.85 CHF
      / pc. *
      38.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      HYB010H - Rallonge de plage droite (x/P250) 4P
      HYB010H
      Rallonge de plage droite (x/P250) 4P
      Prix*
      45.70 CHF
      / pc. *
      45.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      HXA051H - Bobine manque tension retardée 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA051H
      Bobine manque tension retardée 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Prix*
      352.00 CHF
      / pc. *
      352.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group