The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs de puis­sance
  • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment
  • HWY009H
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Accessoire Support Connexion UNIMES RC HW1 4P HWY009H

EAN
3250613123215
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
Prix*
182.50 CHF
/ pc. *
182.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Accessoire Support Connexion UNIMES RC HW1 4P

HWY009H

  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-05-23
PDF
538,76 kB
Hager REACH declaration HWY009H
PDF
Hager RoHS report HWY009H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HWY009H | Hager Suisse

    Image produit HWY009H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HWY009H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HWY009H

    Accessoire Support Connexion UNIMES RC HW1 4P

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

    Consignes de sécurité

    -

    PDF
    159,14 kB
    Image Manuel d’installation | Hager Suisse

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

    PDF
    56,14 MB
  • Manuel

    Image Catalogue technique | Hager Suisse

    Catalogue technique

    hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HWX016HSA - Moteur de rechargement 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX016HSA
    Moteur de rechargement 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    Prix*
    1 285.00 CHF
    / pc. *
    1 285.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HWW732HSA - Calibreur In= 3200A Ultimate
    HWW732HSA
    Calibreur In= 3200A Ultimate
  • 3
    HWW733HSA - Calibreur In= 4000A Ultimate
    HWW733HSA
    Calibreur In= 4000A Ultimate
  • 4
    HWX013HSA - Moteur de rechargement 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX013HSA
    Moteur de rechargement 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    Prix*
    1 285.00 CHF
    / pc. *
    1 285.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HWW731HSA - Calibreur In= 2500A Ultimate
    HWW731HSA
    Calibreur In= 2500A Ultimate
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group