Déclencheur électronique version sentinel Energy LSIG HWW454H
Configurer le produit
Configurateur du disjoncteur ouvert HW1
Ouvrir les outilsSélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Calibreur 60 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Protection pôle neutre (np) : référence pour le réglage du tempsTnp identique tr et tsd
-
Protection court retard (std) : temps de non déclenchement25 ms
-
Protection court retard (std) Basse vitesse (LSP) désactivableOui
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
-
Protection court retard (std) Tolérance ISD10 - 10 %
-
Protection court retard (std) : désactivableOui
-
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivableOui
-
Protection court retard selon courbe I²tOui
-
Protection court retard (std)Oui
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA)Oui
-
Protection du neutre (NP) : courant (IN)50 %, 100 %, 150 %, 200 %
-
Protection (np) : désactivableOui
-
Protection du neutre (NP)Oui
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeNe peut être réglé séparément, idem tr et tsd
-
Protection court retard (std) : temps maxi déclenchement650 ms
-
Protection instantanés (ii) : temps maxi déclenchement80 ms
-
Protection courant de défaut de terre (Ig) : temps maxi déclenchement650 ms
-
Protection long retard (ltd) : référence pour le réglage du courantIr…x In 40% à 100% par pas de 1%
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeSans
-
Protection longue durée (ltd) : Plage de courant IR0,36 - 1,0 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1 s, 1.5 s, 2 s, 2.5 s, 3 s, 3.5 s, 4 s, 4.5 s, 5 s, 5.5 s, 6 s, 6.5 s, 7 s, 7.5 s, 8 s, 8.5 s, 9 s, 9.5 s, 10 s, 10.5 s, 11 s, 11.5 s, 12 s, 12.5 s, 13 s, 13.5 s, 14 s, 14.5 s, 15 s, 15.5 s, 16 s, 16.5 s, 17 s, 17.5 s, 18 s, 18.5 s, 19 s, 19.5 s, 20 s, 20.5 s, 21 s, 21.5 s, 22 s, 22.5 s, 23 s, 23.5 s, 24 s, 24.5 s, 25 s
-
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustableOui
-
Protection long retard (ltd) : type de temporisationRéglable
-
Protection long retard (ltd): désactivableNon
-
Protection surcharges long retard (ltd)Oui
-
Protection instantanée (ii) : temps de non déclenchement max.25 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15
-
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courantIi = OFF/Ii… x In 1.5 à 15 par pas de 0,5
-
Protection instantanée (Ii) : désactivableOui
-
Protection instantanée (Ii)Oui
-
Protection instantanée (Ii) Précision15 - 15 %
-
Protection courant de défaut de terre (Ig) : crans de réglage0.1 %, 0.2 %, 0.3 %, 0.4 %, 0.5 %, 0.6 %, 0.7 %, 0.8 %, 0.9 %, 1 %
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeRéglable
-
Protection défaut à la terre (GF) : temporisation (tg)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protection contre défaut à la terre (GF) Basse vitesse (LSP) désactivableOui
-
Protection contre défaut à la terre (GF)Oui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HWW454H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HWW454H
Déclencheur électronique version sentinel Energy LSIG
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
Annexe produit
Table de communication Modbus
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Guide de démarrage utilisateur final
Démarrage
Réglage initial du déclencheur sentinel Energy
PDF572,09 kB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,25 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,52 MB -
Fiche de données de sécurité
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Guide
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Outils
Configurateur du disjoncteur ouvert HW1
Outils fr-CH 2026-05-05
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF292,80 kB
Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
UKCA Declaration of Conformity
PDF405,27 kB