Déclencheur électronique version sentinel LI HWW450H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Calibreur 20 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Protection pôle neutre (np) : référence pour le réglage du tempsTnp identique tr et tsd
-
Protection court retard (std) : désactivableNon
-
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivableNon
-
Protection court retard selon courbe I²tNon
-
Protection court retard (std)Non
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA) : temporisation (tp)50 %
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA) : seuil de courant (Ip)90 %
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA)Oui
-
Protection du neutre (NP) : courant (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Protection (np) : désactivableOui
-
Protection du neutre (NP)Oui
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeNe peut être réglé séparément, idem tr et tsd
-
Protection instantanés (ii) : temps maxi déclenchement80 ms
-
Protection long retard (ltd) : référence pour le réglage du courantIr1 x Ir2 x In
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeSans
-
Protection longue durée (ltd) : Plage de courant IR0,36 - 1,0 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustableOui
-
Protection long retard (ltd) : type de temporisationRéglable
-
Protection long retard (ltd): désactivableNon
-
Protection surcharges long retard (ltd)Oui
-
Protection instantanée (ii) : temps de non déclenchement max.25 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courantIi… x In
-
Protection instantanée (Ii) : désactivableOui
-
Protection instantanée (Ii)Oui
-
Protection instantanée (Ii) Précision15 - 15 %
-
Protection contre défaut à la terre (GF)Non
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Diagnostics généraux, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé1 KB - 10 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HWW450H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit HWW450H
Déclencheur électronique version sentinel LI
PDF -
Instructions de montage
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
ProductMaintenanceManual
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB