The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • HTN120E
    EAN
    3250613303228
    E-nr.
    807 820 104
    VPE
    3 Pièces

    Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement E 20A 25kA 2UM HTN120E

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement E 20A 25kA 2UM

    HTN120E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Courbe
      E
    • Type de pôles
      1P
    • Nombre de pôles
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    • Couple de serrage
      4 - 4 Nm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,05 - 1,2 A
    • Capa­cité de commu­ta­tion nomi­nale Icn
      25 kA
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1,50
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 50 mm²
    Dimen­sions
    • Hauteur
      110 mm
    • Largeur
      27 mm
    • Profon­deur
      85 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      3,30 W
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3,30 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 80 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    Hager déclaration REACH HTN120E
    PDF
    Hager Rapport RoHS HTN120E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HTN120E | Hager Suisse

      Image produit HTN120E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HTN120E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HTN120E

      Disjoncteur de branchement SLS 1P,E-20 version montage sur rail DIN

      PDF
    • Guide d'installation

      Image notice disjoncteurs SLS HTN et HTU pour rail Din | Hager Suisse

      notice disjoncteurs SLS HTN et HTU pour rail Din

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,82 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      297,47 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group