The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Acces­soires
    • HTG469H
    EAN
    3250613138844
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    33
    • Acces­soires

    T RJ45 avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles HTG469H

    Prix*
    31.35 CHF
    / pc. *
    31.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    T RJ45 avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles

    HTG469H

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion/­prise 1
      RJ45
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Oui
    Câble
    • Longueur de câble
      0.09 m
    Fonc­tions
    • Avec résis­tance de termi­naison
      Non

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HTG469H | Hager Suisse

      Image produit HTG469H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HTG469H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HTG469H

      T RJ45 avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      273,05 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TG019 - Câble Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8 PVC vert rouleau L 500m Eca
      TG019
      Cable bus longueur 500m vert, KNX
      Prix*
      604.00 CHF
      / pc. *
      604.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TGZ181 - Câble Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8 sans halogène vert bobine L 100m B2ca.s1.d1.a1
      TGZ181
      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert
      Prix*
      172.00 CHF
      / pc. *
      172.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HTG485H - Cable Modbus 25m
      HTG485H
      Cable Modbus 25m
      Prix*
      145.00 CHF
      / pc. *
      145.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HTG465H - Câble Modbus Hager HTG465H 3m avec connecteur RJ45 et blindage
      HTG465H
      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre
      Prix*
      94.70 CHF
      / pc. *
      94.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      TG018 - Câble Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8 PVC vert bobine L 100m Eca
      TG018
      Cable bus longueur 100m vert, KNX
      Prix*
      122.00 CHF
      / pc. *
      122.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group