Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 85kA FTC HST251JR
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur de câble auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 8 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)2,50 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)2,50 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947240 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947200 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947220 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreGauche
-
Crans de réglage Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte122,9 - 2500,0 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementLSI
-
Puissance dissipée totale sous IN45 W
-
Puissance dissipée par pôle à In15 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
-
Nombre de contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Indice de protection IPIP4X
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
CadenassableOui
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Type de connexion / prisePlage de raccordement
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
-
Hauteur165 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur97 mm
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Sens d'alimentationBidirectionnel
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HST251JR
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HST251JR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 85kA FTC
PDF -
Mode opératoire
Manuel Système de communication h3+
Mode opératoire fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB
Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)
Mode opératoire de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Mode opératoire it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)
Guide d'installation International 2015-11-02
PDF4,67 MB
Notice trip unit LSI
Guide d'installation International 2018-06-04
PDF2,86 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF461,97 kBDéclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB