The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • HSA400SB
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée vis sortie brides 1×EFZ sortie EF HSA400SB

Coffret d’abonnés Hager HSA, en matière isolante, gris, résistant aux chocs, plaque de protection et couvercle plombables, compartiment d'abonnés en haut, pour la jonction entre sch TN-C/TN-S, 1 poignée, 3L+N+PE, 3 coupe-circuits HPC DIN 2
EAN
7611919269681
E-nr.
827 377 006
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
1 630.00 CHF
/ pc. *
1 630.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée vis sortie brides 1×EFZ sortie EF

HSA400SB

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Entrée de câble pour coffret et armoire
  • Acces­soires de montage
  • Acces­soires communs
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
  • AFM40

    Flasque départ en haut avec écrou M40

    35.20 CHF  / pc.*
  • AFM50

    Flasque départ en haut avec écrou M50

    49.90 CHF  / pc.*
  • AFM63

    Flasque départ en haut avec écrou M63

    54.30 CHF  / pc.*
  • EF

    Bride pleine entrée/départ bas/haut/côtés

    27.95 CHF  / pc.*
  • EFB

    Bride entrée/départ bas/haut/côtés avec décharge de traction Ø24-58mm

    27.95 CHF  / pc.*
  • EFZ

    Bride entrée en bas avec décharge de traction Ø24-58mm

    35.20 CHF  / jeu*
  • HSA-MLLA

    Languette de mesure avec trou ø3.9mm

    99.60 CHF  / pc.*
  • ST

    Rondelle de réglage pour montage coffret d’abonné

    6.90 CHF  / jeu*
  • W

    Patte murale verticale/horizontale

    42.70 CHF  / jeu*
  • GS

    Charnière porte-couvercle et écrou

    29.30 CHF  / jeu*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    754 mm
  • Largeur
    416 mm
  • Profon­deur
    187 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    400 A
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Duro­plast
  • Couleur
    Gris clair
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
  • Type de connec­tion / prise
    Bride, Borne à vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-02
PDF
419,93 kB
Hager déclaration REACH HSA400SB
PDF
Hager Rapport RoHS HSA400SB
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HSA400SB | Hager Suisse

    Image produit HSA400SB

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HSA400SB | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HSA400SB

    Coffret d’abonné 400A 1 entrée/départ vis-bride

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    77,32 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
    LVZSG
    Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
    Prix*
    6.10 CHF
    / jeu *
    6.10 CHF
    / jeu *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 397.00 CHF
    / pc. *
    1 397.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 440.00 CHF
    / pc. *
    1 440.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 337.00 CHF
    / pc. *
    1 337.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 380.00 CHF
    / pc. *
    1 380.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group