![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-50% 125A 40kA CTC HNS127DC
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
Mode de fixationvissé
-
Type de boitierProduit complet
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementTM A/A
-
Protection différentielle intégréeNon
-
Avec pole de Neutre coupéOui
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
-
Courant assigné nominal125 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Cran de réglage thermique xIN0.63 / 0.8 / 1
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947146.9 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947144.3 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947141.7 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947139.1 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947136.4 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947133.6 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947130.8 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947127.9 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947125 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947122 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947118.9 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947115.7 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947112.5 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Valeur du réglage thermique80 / 100 / 125 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé130 mm
-
Largeur produit installé120 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In4.38 W
-
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In6.85 W
-
Puissance dissipée totale à 0,63 In13.15 W
-
Puissance dissipée totale à 0,8 In20.54 W
-
Puissance dissipée totale sous IN32.1 W
-
Puissance dissipée par pôle à In10.7 W
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
-
CadenassableOui
-
Couple de serrage6Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionOui
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
-
Section de raccordement en câble rigide6 / 95mm²
-
Protection instantanée (Ii) : typesans
-
Matériau du câbleCu
-
Valeur du réglage magnétique750 / 1000 / 1250 / 1500 A
-
Cran de réglage magnétique xIN6 / 8 / 10 / 12
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
AccessoriableOui
-
Catégorie d'emploiA
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HNS127DC
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour HNS127DC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MBNotice d'installation pour HNS127DC
PDF4 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HNS127DC
PDF39 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HNS127DC
STP1014 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNS127DC
Declaration
PDF300 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNS127DC du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HNS127DC du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour HNS127DC
PDF435 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com