Couvercle en PPO sans halogene pour goulotte de câblage HNG 125mm gris clair HN5012527035

EAN
4012740212892
E-nr.
128 781 042
VPE
28 MTRs
Groupe de rabais
V3
Prix*
19.65 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    HN, HNG
Inten­sité du courant
  • Résis­tant au chemi­ne­ment
    Oui
Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    125 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Exté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    125 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -25…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.