The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène
    • HN5010027035
    Couvercle tehalit, pour canal de filerie HNG
    EAN
    4012740179911
    E-nr.
    128 756 042
    VPE
    28 Mètres
    Groupe de rabais
    V3
    • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène

    Couvercle tehalit HN 50/75100/2 HN5010027035

    Prix*
    15.90 CHF
    / Mètre *
    15.90 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle tehalit HN 50/75100/2

    HN5010027035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur du couvercle
      100 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­phe­ny­le­noxid (PPO)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Produit compa­tible avec
      HNG 50x100, HNG 75x100

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HN5010027035
    PDF
    RoHS report HN5010027035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HN5010027035 | Hager Suisse

      Image produit HN5010027035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HN5010027035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HN5010027035

      Couvercle en PPO sans halogene pour goulotte de câblage HNG 100mm gris clair

      PDF
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA7100100 - Canal de filerie HA7 100×100 gris clair
      HA7100100
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x100mm gris clair
      Prix*
      62.60 CHF
      / Mètre *
      62.60 CHF
      / Mètre *
    • 2
      HA70402K - Couvercle tehalit pour ha7 25×40 gris clair
      HA70402K
      Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 40mm gris clair
      Prix*
      4.30 CHF
      / Mètre *
      4.30 CHF
      / Mètre *
    • 3
      HA70252 - Couvercle tehalit pour ha7 25 gris clair
      HA70252
      Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair
      Prix*
      4.05 CHF
      / Mètre *
      4.05 CHF
      / Mètre *
    • 4
      HA70802 - Couvercle tehalit pour ha7 80 gris clair
      HA70802
      Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair
      Prix*
      10.15 CHF
      / Mètre *
      10.15 CHF
      / Mètre *
    • 5
      HNG3703707035B - Canal de filerie tehalit HNG 36×37 gris clair
      HNG3703707035B
      Goulotte de câblage PPO sans halogene HNG 37x37mm gris clair
      Prix*
      15.95 CHF
      / Mètre *
      15.95 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group