The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de filerie
  • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène
  • HN5007527035
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couvercle tehalit HN 50/75075/2 HN5007527035

Couvercle tehalit, pour canal de filerie HNG
EAN
4012740179874
E-nr.
128 755 042
VPE
60 Mètres
Groupe de rabais
V3
Prix*
10.20 CHF
/ Mètre *
10.20 CHF
/ Mètre *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvercle tehalit HN 50/75075/2

HN5007527035

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • HNG7507507035B

    Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x75mm gris clair

    45.60 CHF  / Mètre*
  • HNG5007507035B

    Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x75mm gris clair

    30.95 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    75 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur du couvercle
    75 mm
Matière
  • Matière
    Poly­phe­ny­le­noxid (PPO)
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Produit compa­tible avec
    HNG 50x75, HNG 75x75

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
PDF
407,93 kB
Hager déclaration REACH HN5007527035
PDF
Hager Rapport RoHS HN5007527035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HN5007527035 | Hager Suisse

    Image produit HN5007527035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HN5007527035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HN5007527035

    Couvercle en PPO sans halogene pour goulotte de câblage HNG 75mm gris clair

    PDF
  • Fiche technique

    Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Fiche technique du produit en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Fiche technique du produit de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA70252K - Couvercle tehalit pour ha7 25×25 gris clair
    HA70252K
    Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
    Prix*
    3.70 CHF
    / Mètre *
    3.70 CHF
    / Mètre *
  • 2
    HNG7512507035B - Canal de filerie tehalit HNG 73×124 gris clair
    HNG7512507035B
    Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x125mm gris clair
    Prix*
    72.70 CHF
    / Mètre *
    72.70 CHF
    / Mètre *
  • 3
    HNG3702507035B - Canal de filerie tehalit HNG 36×25 gris clair
    HNG3702507035B
    Goulotte de câblage PPO sans halogene HNG 37x25mm gris clair
    Prix*
    14.75 CHF
    / Mètre *
    14.75 CHF
    / Mètre *
  • 4
    HN751253 - Pince-fils tehalit pour 128181042/242
    HN751253
    Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot
    Prix*
    4.10 CHF
    / pc. *
    4.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    HNG2502507035B - Canal de filerie tehalit HNG 25×25 gris clair
    HNG2502507035B
    Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 25x25mm gris clair
    Prix*
    13.40 CHF
    / Mètre *
    13.40 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group