HN 25025/2 COUV. RAL 7035 • HN2502527035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux de filerie
            • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène
            • HN2502527035
            HN2502527035 - Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25
            HN2502527035 - Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25

            Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25

            HN2502527035

            HN2502527035 - Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25
            HN2502527035 - Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Couvercle tehalit HN/HNG 25×25+37×25 HN2502527035

            EAN
            4012740213028
            E-nr.
            128 711 042
            VPE
            148 Mètres
            Groupe de rabais
            V3
            Prix*
            3,95 CHF
            / Mètre *
            3.95 CHF
            / Mètre *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Largeur
              25 mm
            • Longueur
              2000 mm
            • Largeur du couvercle
              25 mm
            Matière
            • Matière
              Poly­phe­ny­le­noxid (PPO)
            • Code RAL
              7035
            • Couleur
              Gris clair
            • Produit compa­tible avec
              HNG 25x25, HNG 37x25, HNG 50x25

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
            PDF
            407,93 kB
            REACH declaration HN2502527035 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HN2502527035 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image HN2502527035 | Hager Suisse

              Image produit HN2502527035

            • Fiche technique

              Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Suisse

              Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

              Fiche technique du produit en-GB 2018-06-07

              PDF
              383,96 kB
              Image Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Suisse

              Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

              Fiche technique du produit de-DE 2018-06-07

              PDF
              387,37 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HA7100040 - Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x40mm gris clair
              HA7100040
              Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x40mm gris clair
              Prix*
              27.75 CHF
              / Mètre *
              27.75 CHF
              / Mètre *
            • 2
              HA7100060 - Canal de filerie HA7 100×60 gris clair
              HA7100060
              Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x60mm gris clair
              Prix*
              34.10 CHF
              / Mètre *
              34.10 CHF
              / Mètre *
            • 3
              HA7100080 - Canal de filerie HA7 100×80 gris clair
              HA7100080
              Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x80mm gris clair
              Prix*
              49.90 CHF
              / Mètre *
              49.90 CHF
              / Mètre *
            • 4
              HA7100100 - Canal de filerie HA7 100×100 gris clair
              HA7100100
              Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x100mm gris clair
              Prix*
              61.00 CHF
              / Mètre *
              61.00 CHF
              / Mètre *
            • 5
              HA725025 - Canal de filerie HA7 25×25 gris clair
              HA725025
              Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x25mm gris clair
              Prix*
              12.85 CHF
              / Mètre *
              12.85 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group