The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+
    • HHT251DR
    EAN
    3250613211981
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 25kA FTC HHT251DR

    Prix*
    865.00 CHF
    / pc. *
    865.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 25kA FTC

    HHT251DR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A
    • Cache-­borne
    • bobine à émis­sion
    • HBT250H

      Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

      1 026.00 CHF  / pc.*
    • HBT250L

      Bloc diff. Alarme P250 4P 250A Idn adj

      1 015.00 CHF  / pc.*
    • HYT061H

      CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P250 4P

      23.75 CHF  / pc.*
    • HYT257H

      Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

      37.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660 V AC selon IEC60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-2
      6 kA
    • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
      310,20 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
      303,30 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
      296,30 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
      289,10 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
      281,70 A
    • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
      274,10 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
      266,30 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
      258,30 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
      241,40 A
    • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
      232,50 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
      223,30 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
      213,70 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Montage fixe
    • Posi­tion du neutre
      Gauche
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 690 V
    Fonc­tions
    • Unité de déclen­che­ment
      TM A/A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      50,70 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      40000
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP4X
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 150 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 185 mm²
    Cache, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Réglages
    • Cran de réglage ther­mique xIN
      0.63, 0.8, 1
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre, Alumi­nium
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
      Oui
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Non
    • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      165 mm
    • Largeur
      140 mm
    • Profon­deur
      97 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Devant
    • Couple de serrage
      12 - 12 Nm
    Protec­tion élec­trique
    • Protec­tion instan­tanée (Ii) : sélec­teur coef­fi­cient de réglage
      6, 7, 8, 9, 10

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    Hager déclaration REACH HHT251DR
    PDF
    Hager Rapport RoHS HHT251DR
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HHT251DR | Hager Suisse

      Image produit HHT251DR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HHT251DR | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HHT251DR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 25kA FTC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

      Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Guide d'installation International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Fichiers STEP

      Image CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Suisse

      CAD file for MCCB 250A 4P

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Guide

      Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

      Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

      Guide fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guide it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Image Technical catalogue | Hager Suisse

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

      Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

      Guide de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

      Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Prix*
      3 353.00 CHF
      / pc. *
      3 353.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Prix*
      2 859.00 CHF
      / pc. *
      2 859.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Prix*
      2 759.00 CHF
      / pc. *
      2 759.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Prix*
      2 343.00 CHF
      / pc. *
      2 343.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HMW251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Prix*
      2 536.00 CHF
      / pc. *
      2 536.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group