The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+
    • HHT250LR
    EAN
    3250613212469
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSIG 3P3D 250A 25kA FTC HHT250LR

    Prix*
    1 470.00 CHF
    / pc. *
    1 470.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSIG 3P3D 250A 25kA FTC

    HHT250LR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
    • Cache-­borne
    • bobine à émis­sion
    • HTC130H

      Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m

      41.35 CHF  / pc.*
    • HTL010H

      Câble adaptateur h3+ MIP vers USB

      356.00 CHF  / pc.*
    • HYT060H

      CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P250 3P

      23.75 CHF  / pc.*
    • HYT257H

      Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

      37.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-2
      6 kA
    • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
      250 A
    • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
      240 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
      200 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
      220 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Montage fixe
    • Posi­tion du neutre
      Sans neutre
    Réglages
    • Crans de réglage Ir1
      90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
    • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
      122,9 - 2500,0 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      12 - 12 Nm
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Devant
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 690 V
    Fonc­tions
    • Unité de déclen­che­ment
      LSIG
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      45 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      15 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      40000
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Cache, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 150 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 185 mm²
    • Type de connexion / prise
      Plage de raccor­de­ment
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre, Alumi­nium
    Dimen­sions
    • Hauteur
      165 mm
    • Profon­deur
      97 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Commande moto­risée inté­grée
      Non
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Non
    • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
      Non
    • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
      Oui
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Sens d'ali­men­ta­tion
      Bidi­rec­tionnel
    Protec­tion élec­trique
    • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
      0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
      1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Protec­tion instan­tanée (Ii) : sélec­teur coef­fi­cient de réglage
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    RoHS report HHT250LR
    PDF
    Hager déclaration REACH HHT250LR
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HHT250LR | Hager Suisse

      Image produit HHT250LR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HHT250LR | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HHT250LR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSIG 3P3D 250A 25kA FTC

      PDF
    • Mode opératoire

      Image Manuel Système de communication h3+ | Hager Suisse

      Manuel Système de communication h3+

      Mode opératoire fr-FR 2018-09-07

      PDF
      7,32 MB
      Image Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01) | Hager Suisse

      Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)

      Mode opératoire de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
      Image Mode opératoire it-IT 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode opératoire it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
    • Guide d'installation

      Image ID1_TRIP_UNIT_LSIG_6LE005483AA | Hager Suisse

      ID1_TRIP_UNIT_LSIG_6LE005483AA

      Guide d'installation International 2018-06-04

      PDF
      2,95 MB
      Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

      Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Guide d'installation International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Fichiers STEP

      Image CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Suisse

      CAD file for MCCB 250A 3P

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      640,83 kB
    • Guide

      Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

      Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

      Guide fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guide it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Image Technical catalogue | Hager Suisse

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
      Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

      Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

      Guide de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

      Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Prix*
      3 353.00 CHF
      / pc. *
      3 353.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Prix*
      2 859.00 CHF
      / pc. *
      2 859.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Prix*
      2 759.00 CHF
      / pc. *
      2 759.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Prix*
      2 343.00 CHF
      / pc. *
      2 343.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HMW251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Prix*
      2 536.00 CHF
      / pc. *
      2 536.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group