Disjoncteur h3+ P250 LSnI 3x250A 25kA • HHT250GR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Disjonc­teurs de puis­sance
            • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+
            • HHT250GR
            HHT250GR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC
            HHT250GR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC

            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC

            HHT250GR

            HHT250GR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC
            HHT250GR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 25kA FTC HHT250GR

            EAN
            3250613212445
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            32
            Prix*
            807,00 CHF
            / pc. *
            807.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
            • bobine à émis­sion
            • Cache-­borne
            • HTC130H

              Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1,20 m

              39.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HTL010H

              Câble adaptateur h3+ MIP vers USB

              343.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HYT257H

              Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

              35.85 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HYT060H

              CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P250 3P

              22.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              250 A
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
              35 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
              35 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
              25 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
              25 kA
            • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)
              2,50 kA
            • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)
              2,50 kA
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
              35 kA
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
              25 kA
            • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
              250 A
            • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
              240 A
            • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
              220 A
            • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
              200 A
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              3
            • Type d'or­gane de commande
              Manette
            • Type de boitier
              Montage fixe
            • Posi­tion du neutre
              Sans neutre
            Réglages
            • Crans de réglage Ir1
              90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
            • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
              122,9 - 2500,0 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              12 - 12 Nm
            • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
              Devant
            Tension
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              8000 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              800 V
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              220 - 690 V
            Fonc­tions
            • Unité de déclen­che­ment
              LSNI
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              45 W
            • Puis­sance dissipée par pôle à In
              15 W
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              10000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              40000
            Equi­pe­ment
            • Nombre de contact auxi­liaire inver­seur
              0
            • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
              0
            • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
              0
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP4X
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              35 - 150 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              35 - 185 mm²
            • Type de connexion / prise
              Plage de raccor­de­ment
            Câble
            • Maté­riau du câble
              Cuivre, Alumi­nium
            Dimen­sions
            • Hauteur
              165 mm
            • Largeur
              105 mm
            • Profon­deur
              97 mm
            Commandes et indi­ca­teurs
            • Commande moto­risée inté­grée
              Non
            Compa­ti­bi­lité
            • Compa­tible avec montage Rail DIN
              Non
            • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
              Non
            • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
              Oui
            Alimen­ta­tion élec­trique
            • Sens d'ali­men­ta­tion
              Bidi­rec­tionnel
            Protec­tion élec­trique
            • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
              5 s
            • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
              1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
            • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
              100 ms
            • Protec­tion instan­tanée (Ii) : sélec­teur coef­fi­cient de réglage
              11

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration HHT250GR (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image HHT250GR | Hager Suisse

              Image produit HHT250GR

            • Instructions d'utilisation

              Image Instructions d'utilisation  it-IT 2020-01-01 | Hager Suisse

              Instructions d'utilisation it-IT 2020-01-01

              PDF
              3,58 MB
              Image Manuel Système de communication h3+ | Hager Suisse

              Manuel Système de communication h3+

              Instructions d'utilisation fr-FR 2018-09-07

              PDF
              7,32 MB
              Image Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01) | Hager Suisse

              Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)

              Instructions d'utilisation de-DE 2019-01-31

              PDF
              5,94 MB
              Image Operating manual International 2020-09-21 | Hager Suisse

              Operating manual International 2020-09-21

              Mode opératoire International 2020-09-21

              PDF
              13,53 MB
            • Guide d'installation

              Image ID1_TRIP_UNIT_LSNI_6LE001642AB | Hager Suisse

              ID1_TRIP_UNIT_LSNI_6LE001642AB

              Guide d'installation International 2018-06-04

              PDF
              2,04 MB
              Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

              Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)

              Guide d'installation International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • Fichiers STEP

              Image CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Suisse

              CAD file for MCCB 250A 3P

              Fichiers STEP International 2023-11-24

              STP
              640,83 kB
            • Guide

              Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

              Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

              Guide fr-CH 2020-09-23

              PDF
              39,71 MB
              Image Handbook International 26-08-2024 | Hager Suisse

              Handbook International 26-08-2024

              Guide International 2019-10-09

              PDF
              48,70 MB
              Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

              Handbook it-IT 2017-09-21

              Guide it-IT 2023-03-23

              PDF
              38,90 MB
              Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

              Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

              Guide de-DE 2020-01-29

              PDF
              42,20 MB
              Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

              Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HES025DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
              HES025DC
              Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
              Prix*
              525.00 CHF
              / pc. *
              525.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              HES026DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
              HES026DC
              Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
              Prix*
              670.00 CHF
              / pc. *
              670.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              HES040DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040DC
              Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
              Prix*
              525.00 CHF
              / pc. *
              525.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              HES040GC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040GC
              Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
              Prix*
              695.00 CHF
              / pc. *
              695.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              HES040JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040JC
              Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
              Prix*
              739.00 CHF
              / pc. *
              739.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group