Disjoncteur h3+ P250 TM 3x100A 25kA • HHT100DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs de puis­sance
  • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+
  • HHT100DR

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC

HHT100DR

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC HHT100DR

EAN
3250613211547
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
Prix*
409,00 CHF
/ pc. *
409.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • bobine à émis­sion
  • Cache-­borne
  • HYT257H

    Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

    35.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HYT060H

    CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P250 3P

    22.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
    129,60 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
    126,30 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
    122,90 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
    119,40 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
    115,80 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
    112 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
    108,20 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
    104,20 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
    95,70 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
    91,10 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
    86,30 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
    81,20 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
  • Type d'or­gane de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Montage fixe
  • Posi­tion du neutre
    Sans neutre
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    800 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 - 690 V
Fonc­tions
  • Unité de déclen­che­ment
    TM A/A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    18 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    10000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    40000
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP4X
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 185 mm²
Cache, porte
  • Cade­nas­sable
    Oui
Réglages
  • Cran de réglage ther­mique xIN
    0.63, 0.8, 1
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre, Alumi­nium
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
    Non
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Non
  • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    165 mm
  • Largeur
    105 mm
  • Profon­deur
    97 mm
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Devant
  • Couple de serrage
    12 - 12 Nm
Protec­tion élec­trique
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : sélec­teur coef­fi­cient de réglage
    6, 8, 10, 13

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2022-07-13
PDF
312,87 kB
REACH declaration HHT100DR (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HHT100DR (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HHT100DR | Hager Suisse

    Image produit HHT100DR

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Guide d'installation International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Fichiers STEP

    Image CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Suisse

    CAD file for MCCB 250A 3P

    Fichiers STEP International 2023-11-24

    STP
    640,83 kB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Handbook International 26-08-2024 | Hager Suisse

    Handbook International 26-08-2024

    Guide International 2019-10-09

    PDF
    48,70 MB
    Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guide it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

    Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

    Guide de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

    Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-25

    PDF
    349,41 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-25

    PDF
    461,97 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HES025DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    HES025DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    Prix*
    525.00 CHF
    / pc. *
    525.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HES026DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    HES026DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    Prix*
    670.00 CHF
    / pc. *
    670.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HES040DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    525.00 CHF
    / pc. *
    525.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HES040GC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040GC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    695.00 CHF
    / pc. *
    695.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HES040JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    739.00 CHF
    / pc. *
    739.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group