Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-63% 100A 25kA CTC HHS102DC
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur de câble auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947124,30 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947121,50 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947118,70 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947115,80 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947112,80 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947109,70 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947106,60 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947103,30 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC6094796,50 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC6094793 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC6094789,20 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC6094785,30 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreGauche
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementTM A/A
-
Puissance dissipée totale sous IN20,10 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
-
Indice de protection IPIP4X
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
CadenassableOui
-
Cran de réglage thermique xIN0.63, 0.8, 1
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur130 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur97 mm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage6, 8, 10, 12
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HHS102DC
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HHS102DC
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-63% 100A 25kA CTC
PDF -
Mode d'emploi
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 4P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB