Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC HHS101NC
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 9 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions réseau auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires électriques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947100 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreGauche
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementENERGY
-
Puissance dissipée totale sous IN10,50 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Indice de protection IPIP4X
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
-
CadenassableOui
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Hauteur130 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur97 mm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte60 - 1000 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HHS101NC
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HHS101NC
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC
PDF -
Mode d'emploi
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Mode opératoire
Manuel Système de communication h3+
Mode opératoire fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB
Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)
Mode opératoire de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Mode opératoire it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Guide d'installation
Instruction Manual - Trip Unit Energy
Guide d'installation International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 4P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB