Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x100A 25kA • HHS101GC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs de puis­sance
  • Disjonc­teur de puis­sance compact h3+
  • HHS101GC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC

HHS101GC

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC HHS101GC

EAN
3250613212735
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
Prix*
656,00 CHF
/ pc. *
656.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Cache-­borne
  • HTC130H

    Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1,20 m

    39.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTL010H

    Câble adaptateur h3+ MIP vers USB

    343.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HYS257H

    Déclencheur de sécurité h3+ P160 for QuadroSX/Unimes H Combiway

    35.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HYS061H

    CACHE-BORNES UNIMES H COMBIWAY POUR P160 4P

    22.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)
    2,50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)
    2,50 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
    100 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
    100 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'or­gane de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Montage fixe
  • Posi­tion du neutre
    Gauche
Réglages
  • Crans de réglage Ir1
    40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
  • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
    54,6 - 1000,0 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    6 - 6 Nm
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Devant
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    800 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 - 690 V
Fonc­tions
  • Unité de déclen­che­ment
    LSNI
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    10,50 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    3,50 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    10000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    40000
Equi­pe­ment
  • Nombre de contact auxi­liaire inver­seur
    0
  • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    0
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP4X
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    6 - 70 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    6 - 95 mm²
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre
Dimen­sions
  • Hauteur
    130 mm
  • Largeur
    120 mm
  • Profon­deur
    97 mm
Commandes et indi­ca­teurs
  • Commande moto­risée inté­grée
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Non
  • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
    Non
  • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
    Oui
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Sens d'ali­men­ta­tion
    Bidi­rec­tionnel
Protec­tion élec­trique
  • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
    5 s
  • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
    1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
    100 ms
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : sélec­teur coef­fi­cient de réglage
    15

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration HHS101GC (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration HHS101GC (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HHS101GC | Hager Suisse

    Image produit HHS101GC

  • Instructions d'utilisation

    Image Instructions d'utilisation  it-IT 2020-01-01 | Hager Suisse

    Instructions d'utilisation it-IT 2020-01-01

    PDF
    3,58 MB
    Image Manuel Système de communication h3+ | Hager Suisse

    Manuel Système de communication h3+

    Instructions d'utilisation fr-FR 2018-09-07

    PDF
    7,32 MB
    Image Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01) | Hager Suisse

    Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)

    Instructions d'utilisation de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Image Operating manual International 2020-09-21 | Hager Suisse

    Operating manual International 2020-09-21

    Mode opératoire International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Mode d'emploi

    Image Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Suisse

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Mode d'emploi International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Mode d'emploi International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
  • Guide d'installation

    Image ID1_TRIP_UNIT_LSNI_6LE001642AB | Hager Suisse

    ID1_TRIP_UNIT_LSNI_6LE001642AB

    Guide d'installation International 2018-06-04

    PDF
    2,04 MB
  • Fichiers STEP

    Image CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Suisse

    CAD file for MCCB 160A 4P

    Fichiers STEP International 2023-09-04

    STP
    1014,02 kB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Handbook International 26-08-2024 | Hager Suisse

    Handbook International 26-08-2024

    Guide International 2019-10-09

    PDF
    48,70 MB
    Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guide it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

    Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

    Guide de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

    Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HES025DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    HES025DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    Prix*
    525.00 CHF
    / pc. *
    525.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HES026DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    HES026DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    Prix*
    670.00 CHF
    / pc. *
    670.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HES040DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    525.00 CHF
    / pc. *
    525.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HES040GC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040GC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    695.00 CHF
    / pc. *
    695.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HES040JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    Prix*
    739.00 CHF
    / pc. *
    739.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group