Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 100A 25kA CTC HHS100NC
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 10 product.page.accessories.products-available -
Cache-borne 1 product.page.accessories.products-available -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 product.page.accessories.products-available -
Fonctions réseau auxiliaires 2 product.page.accessories.products-available -
Accessoires électriques pour appareillage basse tension 1 product.page.accessories.products-available -
alimentation DC 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947100 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947100 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreSans neutre
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementENERGY
-
Puissance dissipée totale sous IN10,50 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Indice de protection IPIP4X
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
-
CadenassableOui
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Hauteur130 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur97 mm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte60 - 1000 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HHS100NC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit HHS100NC
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 100A 25kA CTC
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Manuel Système de communication h3+
Mode opératoire fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB
Manuel Système de communication pour h3+ Disjoncteur boitier moulé jusqu'à 250A (DE, 2019-01)
Mode opératoire de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Mode opératoire it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Instructions de montage
Instruction Manual - Trip Unit Energy
Guide d'installation International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
Logiciel
CAD file for MCCB 160A 3P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Documentations
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB