Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 200A FTC HCT200AR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Déclencheur à sous-tension 8 product.page.accessories.products-available -
Fonctions interverouillage 5 product.page.accessories.products-available -
bobine à émission 6 product.page.accessories.products-available -
Bloc de contact auxiliaire 4 product.page.accessories.products-available -
Cache-borne 7 product.page.accessories.products-available -
Adaptateur de câble auxiliaire 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal200 A
-
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC609473,60 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Unité de déclenchementInterrupteur
-
Hauteur165 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur97 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HCT200AR
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit HCT200AR
Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 200A FTC
PDF -
Instructions de montage
Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)
Guide d'installation International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Documentations
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB