The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène
    • HA7100040
    EAN
    4012740859844
    E-nr.
    127 000 122
    VPE
    20 Mètres
    Groupe de rabais
    V3
    • Canaux de filerie en plas­tique sans halo­gène

    Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x40mm gris clair HA7100040

    Prix*
    28.45 CHF
    / Mètre *
    28.45 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x40mm gris clair

    HA7100040

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage 1 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour canal 1 produit(s) disponible(s)
    • Pince de découpe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Manchon entre­toise
    • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour canal
    • Pince de découpe
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      74.80 CHF  / 100 pc.*
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      111.50 CHF  / 100 pc.*
    • BA7CLIP

      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm

      1.80 CHF  / pc.*
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      13.85 CHF  / 100 pc.*
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      210.00 CHF  / pc.*
    • L6490

      Pince de decoupe sans halogen

      182.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur des découpes laté­rales
      6 mm
    • Largeur de languette
      6,50 mm
    • Section inté­rieure
      3328 - 3328 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Montage par rivet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Hager déclaration REACH HA7100040
    PDF
    Hager Rapport RoHS HA7100040
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HA7100040 | Hager Suisse

      Image produit HA7100040

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA7100040 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HA7100040

      Goulotte de câblage sans halogene HA7 100x40mm gris clair

      PDF
    • Fichiers STEP

      Image Step Model HA7100040 | Hager Suisse

      Step Model HA7100040

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      829,13 kB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA725040 - Canal de filerie HA7 25×40 gris clair
      HA725040
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair
      Prix*
      14.10 CHF
      / Mètre *
      14.10 CHF
      / Mètre *
    • 2
      HA740100 - Canal de filerie HA7 40×100 gris clair
      HA740100
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x100mm gris clair
      Prix*
      26.65 CHF
      / Mètre *
      26.65 CHF
      / Mètre *
    • 3
      HNG5002507035B - Canal de filerie tehalit HNG 49×25 gris clair
      HNG5002507035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x25mm gris clair
      Prix*
      17.05 CHF
      / Mètre *
      17.05 CHF
      / Mètre *
    • 4
      HA725025 - Canal de filerie HA7 25×25 gris clair
      HA725025
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x25mm gris clair
      Prix*
      13.20 CHF
      / Mètre *
      13.20 CHF
      / Mètre *
    • 5
      HA760040 - Canal de filerie HA7 60×40 gris clair
      HA760040
      Goulotte de câblage HA7 60x40 gris clair
      Prix*
      18.10 CHF
      / Mètre *
      18.10 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group