The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et commu­ta­teurs
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente
    • HA367
    EAN
    3250613113186
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    H2
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente

    Interrupteur à coupure apparente 3P 3200A HA367

    Prix*
    6 959.00 CHF
    / pc. *
    6 959.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur à coupure apparente 3P 3200A

    HA367

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type de pôles
      3P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      3200 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21
      3200 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      3200 A
    • Courant assigné admis­sible courte durée Icw IEC60947
      50 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      3200 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      800 A
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      50 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie A
      800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      800 A
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1020 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC1
      2106000 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC-23
      720000 W
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2x 300 mm²

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Hager déclaration REACH HA367
    PDF
    Hager Rapport RoHS HA367
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HA367 | Hager Suisse

      Image produit HA367

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA367 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HA367

      Interrupteur à coupure apparente 3P 3200A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Load break switche | Hager Suisse

      Load break switche

      Guide d'installation International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HAB406 - Interrupteur sectionneur Hager HAB406 4L 63A
      HAB406
      Interrupteur à coupure apparente 4P 63A
      Prix*
      101.50 CHF
      / pc. *
      101.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      HAB403 - Interrupteur sectionneur Hager HAB403 4L 32A
      HAB403
      Interrupteur à coupure apparente 4P 32A
      Prix*
      70.00 CHF
      / pc. *
      70.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HAB404 - Interrupteur sectionneur Hager HAB404 4L 40A
      HAB404
      Interrupteur à coupure apparente 4P 40A
      Prix*
      87.70 CHF
      / pc. *
      87.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAE412 - Interrupteur sectionneur Hager HAE412 4L 125A
      HAE412
      Interrupteur à coupure visible 4P 125A
      Prix*
      190.00 CHF
      / pc. *
      190.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HAC410 - Interrupteur sectionneur Hager HAC410 4L 100A
      HAC410
      Interrupteur coupure apparente 3P+N 100A
      Prix*
      135.50 CHF
      / pc. *
      135.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group