The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
  • Coffrets appa­rents mini gamma
  • GZ104M
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Bande de marquage pour GD104. GZ104M

EAN
3250613060909
E-nr.
822 911 124
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1
Prix*
2.10 CHF
/ pc. *
2.10 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Bande de marquage pour GD104.

GZ104M

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • GD104N

    Coffret cache-borne, IP30, 4 modules

    13.95 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    95 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager déclaration REACH GZ104M
PDF
Hager Rapport RoHS GZ104M
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image GZ104M | Hager Suisse

    Image produit GZ104M

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit GZ104M | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit GZ104M

    Bande de marquage pour GD104.

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GZ04E - Borne de terre Hager gamma 4-fois vert
    GZ04E
    Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
    Prix*
    4.00 CHF
    / pc. *
    4.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    GZ04N - Borne de neutre Hager gamma 4-fois bleu
    GZ04N
    Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    GZ07E - Borne de terre Hager gamma 7-fois vert
    GZ07E
    Bornier terre, 7 raccordements, IP2X
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    GZ07N - Borne de neutre Hager gamma 7-fois bleu
    GZ07N
    Bornier neutre, 7 raccordements, IP2X
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    GD110N - Distributeur AP Hager mini gamma 1-rangée 10UM IP30 218×180×82mm
    GD110N
    Coffret cache-borne, IP30, 10 modules
    Prix*
    30.05 CHF
    / pc. *
    30.05 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group