The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • GTV10FLFE09

Support appar. maxi 10xFLF t. I+II E09 GTV10FLFE09

EAN
4012002000694
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Support appar. maxi 10xFLF t. I+II E09

GTV10FLFE09

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    100 mm
  • Largeur
    176 mm
  • Longueur
    225 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    10
Instal­la­tion, montage
  • Mode de fixa­tion
    Fixa­tion par enclique­tage
Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    10
  • Nombre de serre câble
    10
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Bleu ciel
  • Code RAL
    5015

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GTV10FLFE09
PDF
Hager Rapport RoHS GTV10FLFE09
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image GTV10FLFE09 | Hager Suisse

    Image produit GTV10FLFE09

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit GTV10FLFE09 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit GTV10FLFE09

    Support appar. maxi 10xFLF t. I+II E09

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25

    PDF
    3,00 MB
  • Brochure

    Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

    brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

    Énergie et données pour tous les types de sols

    PDF
    4,20 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group