The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • GR213AN
    Kit de réhaussement Hager gamma
    EAN
    3250616615939
    E-nr.
    822 890 914
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    G1

    Kit de réhaussement Hager gamma 26M 375×250mm GR213AN

    Prix*
    35.50 CHF
    / pc. *
    35.50 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de réhaussement Hager gamma 26M 375×250mm

    GR213AN

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      375 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH GR213AN
    PDF
    Rapport RoHS GR213AN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GR213AN | Hager Suisse

      Image produit GR213AN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GR213AN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GR213AN

      Réhausse pour coffret Gamma 13, 2 rangées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2014-07-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2014-07-25

      PDF
      824,59 kB
      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR 2025-09-12 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2025-09-12

      PDF
      895,03 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group