The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets gamma
    • GD413G
    Distributeur AP Hager gamma, mode de montage apparent, nombre de rangées 4, largeur en unités de division 13, indice de protection IP30, largeur 250 mm, hauteur 625 mm, profondeur 103 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur blanc pur, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couvercle avec découpe
    EAN
    3250610025475
    E-nr.
    822 042 304
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    G1
    • Coffrets gamma

    Distributeur AP Hager gamma 4-rangées 13UM IP30 250×625×103mm GD413G

    Prix*
    117.00 CHF
    / pc. *
    117.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Distributeur AP Hager gamma 4-rangées 13UM IP30 250×625×103mm

    GD413G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (7)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 product.page.accessories.products-available
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 product.page.accessories.products-available
    • Moulure 2 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Moulure
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      52.00 CHF  / pc.*
    • JP014

      Obturateur en bande gamma 13 mod.

      6.65 CHF  / pc.*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0.65 CHF  / pc.*
    • JK113B20

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

      145.00 CHF  / jeu*
    • JK113B26

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2, 6m BP

      193.00 CHF  / jeu*
    • GZ30A

      Support bornier Sanvis Gamma

      6.35 CHF  / pc.*
    • GS413D

      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD413A

      18.40 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • JK113B20

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

      145.00 CHF  / jeu*
    • JK113B26

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2, 6m BP

      193.00 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre rangées
      4
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      52
    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      103 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      13
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      0
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GD413G
    PDF
    RoHS report GD413G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GD413G | Hager Suisse

      Image produit GD413G

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GD413G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GD413G

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 52M

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation International 2015-07-13 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Logiciel

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Image Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GS313D - Paroi arrière Hager gamma pour distributeur GD313G 39M 500×250mm
      GS313D
      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD313A
      Prix*
      15.60 CHF
      / pc. *
      15.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      GZ30A - Support pour borne de connexion Hager QuickConnect vide pour distributeur gamma
      GZ30A
      Support bornier Sanvis Gamma
      Prix*
      6.35 CHF
      / pc. *
      6.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      GS213D - Paroi arrière Hager gamma pour distributeur GD213G 26M 375×250mm
      GS213D
      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD213A
      Prix*
      13.25 CHF
      / pc. *
      13.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      GD113G - Distributeur AP Hager gamma 1-rangée 13UM IP30 250×250×103mm
      GD113G
      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 13M, PE-QC
      Prix*
      39.55 CHF
      / pc. *
      39.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      GP213P - Porte Hager gamma 250×375mm blanc pour GD213G
      GP213P
      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
      Prix*
      33.00 CHF
      / pc. *
      33.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group