COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 39M GD313G
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Moulure 2 produit(s) disponible(s)
-
Composants panneau latéraux/arrière 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
-
Plaque/cache/barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
-
Pochette/support documents 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 7 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal63 A
-
Nombre de rails3
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large1
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules39
-
Hauteur500 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur103 mm
-
Nombre d'unités de largeur13
-
Nombre de portes0
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
MatièrePlastique
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit GD313G
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2015-07-13
PDF3,08 MB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,22 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,21 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,25 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,23 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,25 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-07-20
PDF160,31 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Déclaration de conformité International 2023-02-06
PDF217,42 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com