The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets appa­rents mini gamma
    • GD106N
    Distributeur AP Hager mini gamma, mode de montage apparent, nombre de rangées 1, largeur en unités de division 6, indice de protection IP30, largeur 146 mm, hauteur 180 mm, profondeur 82 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur blanc pur, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couvercle avec découpe
    EAN
    3250612843176
    E-nr.
    822 112 124
    VPE
    4 Pièces
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets appa­rents mini gamma

    Distributeur AP Hager mini gamma 1-rangée 6UM IP30 146×180×82mm GD106N

    Prix*
    18.85 CHF
    / pc. *
    18.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur AP Hager mini gamma 1-rangée 6UM IP30 146×180×82mm

    GD106N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Porte/­pan­neau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Borne enfi­chable 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Système de verrouillage
    • Borne enfi­chable
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • GP106P

      Porte opaque pour GD106.

      6.80 CHF  / pc.*
    • VZ313

      Serrure à clé pour coffrets cache-bornes

      30.15 CHF  / pc.*
    • GZ07N

      Bornier neutre, 7 raccordements, IP2X

      5.45 CHF  / pc.*
    • GZ07E

      Bornier terre, 7 raccordements, IP2X

      5.45 CHF  / pc.*
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      52.00 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      50 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Fonc­tions
    • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
      Non
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      180 mm
    • Largeur
      146 mm
    • Profon­deur
      82 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      6
    Cache, porte
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      750 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH GD106N
    PDF
    Hager Rapport RoHS GD106N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GD106N | Hager Suisse

      Image produit GD106N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GD106N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GD106N

      Coffret cache-borne,IP30,6 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Image UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Suisse

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,61 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Image Range mini gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range mini gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Image Range mini gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range mini gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GP102P - Porte Hager mini gamma 55×160mm blanc pour GD102N
      GP102P
      Porte opaque pour GD102.
      Prix*
      5.90 CHF
      / pc. *
      5.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      GD108N - Distributeur AP Hager mini gamma 1-rangée 8UM IP30 182×180×82mm
      GD108N
      Coffret cache-borne, IP30, 8 modules
      Prix*
      26.35 CHF
      / pc. *
      26.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ313 - Serrure Hager mini gamma 2 clés
      VZ313
      Serrure à clé pour coffrets cache-bornes
      Prix*
      30.15 CHF
      / pc. *
      30.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      GD104N - Distributeur AP Hager mini gamma 1-rangée 4UM IP30 110×180×82mm
      GD104N
      Coffret cache-borne, IP30, 4 modules
      Prix*
      15.15 CHF
      / pc. *
      15.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      GP110P - Porte Hager mini gamma 218×180mm blanc pour GD110N
      GP110P
      Porte opaque pour GD110.
      Prix*
      8.50 CHF
      / pc. *
      8.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group