Boite d'appareillage simple BRSN, grise G2704
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type de boîteFermé
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Nombre d'unités1
-
Type de montage de la boîteDevant
-
Possibilité de décharge de tractionOui
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurGris pierre
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit G2704
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit G2704
Boite d'appareillage simple BRSN, grise
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,74 kB