Embout, BRN 70210, blanc Paloma • G12339010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • G12339010
Obsolète
G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur
G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur
G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur
Obsolète

Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur

G12339010

G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur
G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur
Obsolète
G12339010 - Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur

Embout se chevauchant pour goulotte BRN 70x210mm en PVC en blanc pur G12339010

EAN
4012740844901
E-nr.
127 567 422
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    67 mm
  • Largeur
    210 mm
  • Mesure a
    8 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,07 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group