Angle plat, BRN 70130, blanc Paloma • G12159010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • G12159010

Angle plat se chevauchant pour goulotte BRN 70x130mm en PVC en blanc pur

G12159010

Angle plat se chevauchant pour goulotte BRN 70x130mm en PVC en blanc pur G12159010

EAN
4012740844673
E-nr.
127 570 122
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    67 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Mesure a
    185 mm
  • Mesure b
    185 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Moulé
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Non
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration G12159010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration G12159010 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group